IR-Inspektionsfenster

Infrarot-Inspektionsfenster mit PIRma-Lock

Flirs IR-Fenster bieten eine Barriere zwischen Ihnen und spannungsführenden Geräten und schützen Sie vor Störlichtbogenunfällen. Die IR-Inspektionsfenster lassen sich einfach installieren und einsetzen und helfen Ihnen dabei, Ihre Inspektionsaufgaben sicherer zu erledigen. Sie ’führen Inspektionen effizienter durch und reduzieren die Gefahr von Lichtbogenverletzungen, während Sie gleichzeitig die NFPA 70E-Anforderungen einhalten. Für den Rahmen stehen eloxiertes Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallarten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung zur Auswahl.

Das Fenster zu sicheren Inspektionen
Die Breitband-Kristalllinsen von Flir IR Windows übertragen kurz-, mittel- und langwellige IR und lassen gleichzeitig die Beleuchtung durchscheinen.
Die bewährte PIRma-Lock™-Sicherungsmutterntechnologie von Flir hält den Ring an seinem Platz, sodass keine zusätzlichen Schrauben erforderlich sind.
Wählen Sie entweder den korrosionsbeständigen Standardrahmen aus eloxiertem Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallsorten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung.

Technische Daten

Markierter
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
IR-Breitband-Durchlässigkeit – Kurz-, Mittel- und Langwelle Ja
Maximale Betriebstemperatur 2°60 °°C
NEMA-Schutzart Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Erforderlicher Lochdurchmesser (Nennwert) FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Fensterstärke 2 mm
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild- und Blending-Fusion-Funktion Ja
Durchmesser Kristalleinsatz FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 95 mm (3,74")
Durchmesser Schauloch FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 89 mm (3,50")
Fläche Schauloch FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 1590 mm^2 (2,46 Zoll^2)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3739 mm^2 (5,79 Zoll^2)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 6221 mm^2 (9,64 Zoll^2)
Gesamtstärke FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Greenlee-Stanzwerkzeug FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 76BB
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 739BB
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 742BB
IR-Breitband-Durchlässigkeit – Kurz-, Mittel- und Langwelle Ja
Sichtbarer Bereich des Lichtspektrums Ja
Messung und Analyse
CSA-Zertifizierung, Produktklasse 3211 07 Ja
KEMA [IEC 62271-200] Lichtbogenteststandard: 5kV, 63kA für 30 Zyklen bei 60Hz
Maximale Ausreißkraft FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 657 kg (1450 lbs)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 1655 kg (3650 lbs)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 1678 kg (3700 lbs)
TÜV [ANSI – IEEE C37202 Abschnitt A36] Schlag- und stoßfester Deckel
TÜV [IEC 60068-2-3] hält extremer Luftfeuchtigkeit für 15 Tage lang stand
TÜV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 100 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 101 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 102 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
TÜV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Umgebung UL 50 Typ 4/12
Underwriters Laboratories [UL 50V] Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Höchsttemperatur Objektive 1355,6 °C (2474 °F)
Maximale Betriebstemperatur 2°60 °°C
NEMA-Schutzart Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Spannungsbereich Beliebig
Allgemeine Angaben
Erforderlicher Lochdurchmesser (Nennwert) FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Fensterstärke 2 mm
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
Gesamtbreite FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 127,44 mm (5,01")
Gesamthöhe FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Verpackungsgröße FLIR IRW-2C 2 Zoll: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 Zoll)
FLIR IRW-4C 4 Zoll: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 Zoll)

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR IR Windows Stainless Steel Series

User Manual

FLIR IR Windows AL Installation Instructions

Application Story

FLIR IR Windows 80° Lens Application Spotlight - Indoor Electric Inspections

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb