Abgekündigt

Extech IR100

Mini IR Thermometer

The Extech IR100 Mini IR Thermometer has a temperature range from -33°C to 230°C (-34°F to 446°F). Its fixed 0.95 emissivity covers 90 percent of all surface applications. This meter has an economical, miniature-sized design for better convenience. It features automatic data hold when the measure button is released, as well as max/min hold and an auto power off function. Also, there is a lock feature for continuous scanning. The IR100 comes complete with a CR 2032 3 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 1:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -34 to 446 °F (-33 to 230 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2.0% of reading or ±4°F/ ±2 °C
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Zielerfassung none
Weitere Details
Abmessungen 3 × 1.6 × 0.7" (75 × 40 × 18mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.5oz (43g)
Stromversorgung 1 × CR2032 (3V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IR100 User Manual

Certification

Extech IR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR100 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.