Abgekündigt

Extech IR200

Berührungsloses Stirn-IR-Thermometer

Das IR200 ist ideal für ein schnelles Screening von Personen auf erhöhte Hauttemperaturen. Dieses Infrarotthermometer funktioniert berührungslos und macht den Austausch von Sondenabdeckungen und anderen Materialien überflüssig. Die Genauigkeit des IR200 bei der Messung von Hauttemperaturen zwischen 32,0 °C und 42,5 °C beträgt 0,3 °C, mit einer Auflösung von 0,1 °C. Einstellbare Vorgabepunkte mit akustischem Alarm informieren den Benutzer, wenn die programmierten Temperaturschwellenwerte überschritten werden. Optimaler Messabstand von 5 bis 15 cm. Bewegen Sie den Funktionsschalter „Körper/Oberfläche“ in die Oberflächenposition, um berührungslose Oberflächentemperatur-Messungen von 0,0 °C bis 60,0 °C vorzunehmen. Mit einer schnellen Reaktionszeit von nur 0,5 Sekunden erhält der Benutzer den Messwert auf einem großen Display gleich nach dem Betätigen des Auslösers. Der Speicher speichert bis zu 32 Messwerte für einen einfachen Abruf. Inklusive zwei AA-Batterien (1,5 V) und Tasche. Hinweis: Dieses Thermometer ist für das Screening von Personen oder die Überwachung einer Person auf potenziell erhöhte Hauttemperaturen vorgesehen. Es bildet keinen Ersatz für ein Fieberthermometer. Verwenden Sie immer ein Fieberthermometer, wenn hochpräzise Körpertemperaturmessungen erforderlich sind.

Technische Daten

Markierter
Genauigkeit ±0.5°F/0.3°C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 0.1°C/°F
Messung und Analyse
Genauigkeit ±0.5°F/0.3°C
Kameragewicht mit Akku 6.24oz (177g)
Reaktion 500ms
Stromversorgung
Akkutyp 2 AA batteries
Stromversorgung 2 AA-Batterien (1,5 V)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 160 × 82 × 42 mm
Gewicht 177 g
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual