Abgekündigt

Extech IR201A

Pocket IR Thermometer

The Extech IR201A is a wide range non-contact Infrared Thermometer with a built-in laser pointer to identify target areas and improve aim. It has a wide temperature range of -20°C to 270°C (-4°F to 518°F), adjustable emissivity for better accuracy on different surfaces, and a lock mode for continuous scanning, all in a convenient, pocket-sized design. The IR201A features data hold, max hold, auto power off functions. Complete with two AAA batteries and pouch case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 6:1
Emissionsgrad 0.1 to 1.0, adjustable
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 518 °F (-20 to 270 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2.5% of reading + 3.6 °F/2 °C
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Zielerfassung single laser
Weitere Details
Abmessungen 3.7 × 2 × 1" (94 × 51 × 25mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.7oz (76g)
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech IR201A Datasheet

User Manual

Extech IR201A User Manual

Certification

Extech IR201A Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.