Abgekündigt

Extech IR250

Mini InfraRed Thermometer

The Extec IR250 is a compact, non-contact InfraRed Thermometer that measures up to 260°C (500°F). It's built-in laser pointer can be used to identify target areas and improve aim. The fixed 0.95 emissivity covers 90% of surface applications. Backlighting for taking measurements at night or in dimly lit areas.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 6:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 500 °F (-20 to 260 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±3% of reading or ±5 °F/2.5 °C
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Zielerfassung single laser
Weitere Details
Abmessungen 6.3 × 3.2 × 1.6" (160 × 81 × 41mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8oz (226g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IR250 User Manual

Certification

Extech IR250 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR250 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.