Abgekündigt

Extech IR260

Compact InfraRed Thermometer

The Extech IR260 is a 12:1 Compact Infrared Thermometer with a visual and audible high/low Alarm. Without any contact, the IR260 can measure up to 400°C (752°F) thanks to its built in laser pointer that identifies target areas and improves aim. It features adjustable emissivity for better accuracy when measuring temperature on different surface materials. Complete with two AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 12:1
Emissionsgrad 0.1 to 1.00, adjustable
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 752 °F (-20 to 400 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2% of reading or ±3.6 °F/2 °C
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Zielerfassung single laser
Weitere Details
Abmessungen 6.8 × 3.8 × 1.8" (172 × 97 × 46mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8oz (226g)
Stromversorgung 2 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IR260 User Manual

Certification

Extech IR260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR260 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.