Abgekündigt

Extech IR300UV

IR Thermometer with UV Leak Detector

The Extech IR300UV is a professional 4-in-1 IR Thermometer, UV Leak Detector, bright flashlight, and a unique coaxial distance to spot guidance laser. This combination meter helps you take quick temperature readings on unsafe surfaces while the circular laser shows you the area being measured to maintain accurate measurement distance. Its UV light easily reveals refrigerant leaks in combination with a standard UV dye (not included) on AC units, pipes, and automotives. Convenient built-in bright flashlight will help you do your job in dark environment. Complete with three AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 12:1
Emissionsgrad 0.10 to 1.00, adjustable
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -22 to 932 °F (-30 to 500 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±1.5% of reading or ±3 °F/ ±1.5 °C (whichever is greater)
Temperatur (RTD) 0.2 °F, 0.1 °C
Wiederholbarkeit ±0.8% of reading or ±2 °F/ ±1 °C (whichever is greater)
Zielerfassung coaxial laser pattern
Weitere Details
Abmessungen 4.1 × 2.1 × 7.3" (104 × 54 × 185mm)
Garantie 3 years
Gewicht 10.6oz (300g)
Stromversorgung 3 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech IR300UV Datasheet

User Manual

Extech IR300UV User Manual

Certification

Extech IR300UV Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.