Extech IR320

Doppel-Laser-IR-Thermometer

Product Variations

Extech IR320 mit robustem Design, wasserdichtem (IP65) und bis 3 m sturzfestem Gehäuse für schnelle und genaue Temperaturmessungen bis zu 650 °C. Sein dual geführter Laser zeigt den Zielbereich zwischen den beiden Punkten in einem Abstand-zu-Ziel-Verhältnis von 12:1 an. Er hat eine programmierbare Ober- und Untergrenze für Alarme mit rotem (HI) und blauem (LO) LED-Alarm Die Arretierfunktion ermöglicht Temperatur-Dauermessungen

Identifiziert den Zielbereich zwischen den beiden Punkten (~1 Zoll/25 mm Durchmesser des gemessenen Bereichs)
Die LCD-Anzeige zeigt LO an, wobei die blaue LED blinkt, wenn der Messwert unter den unteren Alarmsschwellenwert fällt
Berührungslose Temperaturmessung bis 650 °C

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 12:1
Emissionsgrad 0,10 bis 1,00, einstellbar
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -20 °C bis 650 °C (-4 bis 1202 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±(1 % des Messwerts + 2 °F/1 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Zielerfassung Doppel-Laser
Weitere Details
Abmessungen 189 × 118 × 55 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 292 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen IR320-NIST_S: CE, NIST
IR320_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IR320 Bedienungsanleitung

Certification

Extech IR320 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR320 User Manual GB

Datasheet

Extech IR320 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb