Extech IR400

Mini-IR-Thermometer

Product Variations

Das IR400 ist ein kompaktes Thermometer für Messungen bis zu 332 °C (630 °F) mit integriertem Laserpointer, der den Zielbereich identifiziert und das Anvisieren verbessert. Die Hintergrundbeleuchtung beleuchtet das Display für Messungen bei Nacht oder in Bereichen mit schwacher Hintergrundhelligkeit. Fester Emissionsgrad von 0,95 deckt 90 % der Oberflächenanwendungen ab. Vollständig mit 9-V-Batterie und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 8:1
Emissionsgrad 0,95 fest
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit ±4 °C (7,5 °F) bei –20 °C bis –7 °C (–4 °F bis +20 °F)
±(2 % des Messwerts +2 °C (4 °F) bei –7 °C bis 343 °C (20–630 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung 0,1 °C/°F bei –20 °C bis –343 °C (–4 bis +630 °F)
Zielerfassung Einzellaser
Weitere Details
Abmessungen 82 × 41,5 × 160 mm (3,2 × 1,6 × 6,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 180 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen IR400-NIST_S: CE, NIST
IR400_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IR400 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech IR400 User Manual

Datasheet

Extech IR400 Datasheet

Certification

Extech IR400 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb