Abgekündigt

Extech IRC130

Wärmebildkamera IR-Thermometer mit MSX®

Mit zwei visuellen und visuell-thermischen (MSX) Kameras in Kombination mit einem IR-Thermometer liefert der Extech IRC130 ein vollständiges Bild von dem, was das Auge nicht sehen kann. Potenzielle Probleme lassen sich mit dem einzigartigen koaxialen Abstand/Messfleck-Laser schnell lokalisieren. Speichern Sie bis zu 50.000 JPEG-Dateien und übertragen Sie sie einfach über die USB-Schnittstelle. Mit schnellen und genauen Temperaturmessungen bis zu 650 °C (1202 °F) ist der IRC130 ein unverzichtbares Diagnosewerkzeug!

Ressourcen und Support

User Manual

Extech IRC130 User Manual

Datasheet

Extech IRC130 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.