Abgekündigt

Extech IRT500

Dual Laser IR Thermal Scanner with Adjustable Display

More than just an IR Thermometer, the Extech IRT500 IR Thermal Scanner is designed with a dual laser, an audible/visual alarm feature, 5 preset threshold settings (1°, 5°, 10°, and set min/max), and 3 color LED indicators to make it easy to locate hot and cold spots quickly. Users simply point at targets and scan. The 3 color LED indicates high (red), normal (green), or low (blue) when scanning for temperature irregularities. Likewise, the audible alarm increases as temperature increases or decreases. It features a fast, 150 millisecond response for capturing spikes in temperature. The dual laser indicates ideal measuring distance where the 2 lasers converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. Other features include a tilt adjustable LCD display with bright white backlight and dual barographs. Trigger lock function provides continuous use for scanning large areas. Comes with 9 V battery, carrying case, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 20:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Farbübergangsschwellenwert 1°, 5°, 10°,set Min, set Max
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -22 to 500 °F (-30 to 260 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±(1% of reading + 3.3 °F/1.5 °C)
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Zielerfassung dual laser
Weitere Details
Abmessungen 6.6 × 3.2 × 2.3" (168 × 82 × 58mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7oz (163g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech IRT500 Datasheet

User Manual

Extech IRT500 User Manual

Certification

Extech IRT500 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.