Abgekündigt

Extech IRT600

Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner

The Extech IRT600 is a Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner. This 12:1 infrared psychrometer with a 3 color LED dew point alarm measures temperature and humidity, then calculates dew point and warns the user when conditions for mold growth exist. It can be great for processes that require surface temperature control and monitoring. A green LED changes to yellow and then to red as the surface temperature reading gets closer to and then equals the calculated dew point reading. Dual lasers indicate ideal measuring distance where the two lasers converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. Complete with case and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 12:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Reaktionszeit 150ms
Relative Luftfeuchtigkeit 20 to 80%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit 3.5%
Taupunkt -22 to 212 F (-30 to 100 C)
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -22 to 662 F (-30 to 350 C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung (1% of reading + 2.7 F/1.5 C)
Temperatur (Luft) 32 to 122 F (0 to 50 C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit (1% of reading + 2.7 F/1.5 C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1 F/C
Temperatur (RTD) 0.1 F/C
Zielerfassung dual laser
Weitere Details
Abmessungen 6.6 × 3.2 × 2.3" (168 × 82 × 58mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7oz (163g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, NIST (limited to certain functions)

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech IRT600 Datasheet

User Manual

Extech IRT600 User Manual

Certification

Extech IRT600 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.