IRW-xPC/xPS

Großformatige Infrarot-Inspektionsfenster

1 049,00 € ex. VAT

Der Flir IRW-xPC/xPS ist Teil der bestehenden Flir IR Window-Familie, die Ihnen hilft, effizientere Inspektionen durchzuführen, unzugängliche Komponenten zugänglich zu machen und Geld zu sparen, indem ungeplante Ausfallzeiten vermieden werden. Die rechteckigen Polymerfenster sind stoßfest und bieten einen großen Sichtbereich zur nichtinvasiven Überwachung der Komponenten spannungsführender Elektroanlagen. Die FLIR IR-Fenstermodelle xPC und xPS erweisen sich auch in rauen Umgebungen als besonders haltbar und stabil. Deshalb eignen sie sich für die meisten Industrieanwendungen sowie für den Einsatz auf Schiffen.

Inspektionen sicherer und effizienter durchführen, Ausfallzeiten vermeiden
Spannungsführende Elektroanlagen schnell inspizieren, ohne Schaltschranktüren zu öffnen oder Kompromisse bei der Sicherheit zu machen
Komplett stoßfeste Optik mit geringem Verschleißrisiko, auch in Industrieumgebungen besonders lange haltbar
Einzigartiges Sichtfeld durch das große rechteckige Fenster. Kontrolle von Komponenten, die bei den meisten Routine-Inspektionen ausgelassen werden

Technische Daten

Markierter
Gehäusematerial IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: Aluminium || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: Edelstahl, pulverbeschichtet
Maximale Betriebstemperatur IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: -40° bis 200 °C (-40° bis 392 °F) || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: -40 °°C bis 273 °°C (-40° °F bis 523 °°F)
NEMA-Schutzart IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: IP67/NEMA 6
Optikmaterial UL 746-konformes, visuelles, UV- und IR-durchlässiges Polymer; -40° bis 325 °C (-40 °bis 617 °F)
Garantie Beschränkt, lebenslang
Bildgebung und optische Daten
Mittelwellen-IR, Langwellen-IR Ja
Optikmaterial UL 746-konformes, visuelles, UV- und IR-durchlässiges Polymer; -40° bis 325 °C (-40 °bis 617 °F)
Optisches, verstärktes Gittermaterial IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: Aluminium-Bewehrungsgrill (IP22 / IP2x Standard) || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: Rostfreier Verstärkungsgrill (IP22 / IP2x Standard)
Sichtprüfung Ja
Ultraviolett [UV] Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Automatisch geerdet Ja
Außenanwendungen IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: N/A || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: Ja
Behördenzulassungen IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: Zertifiziert von UL (USA) und cUL (Kanada) gemäß den folgenden Standards: 50V, 50E, 756C: Stoßfestigkeit und Entflammbarkeit, 1558: Stoßfestigkeit und Lastwiderstand, 508A ANSI 508A CSA C22.2 Nr. 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E See-, Schiffs- und Offshore-Anwendungen IEEE C37 20.2.a.3.6: Aufprall- und Belastungs-BSI-Qualität ISO 9001-zertifiziertes System
IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: Zertifiziert von UL (USA) und cUL (Kanada) gemäß den folgenden Standards: 50V, 50E, 746C UND 746A-2012, 1558: Stoßfestigkeit und Lastwiderstand, 508A ANSI 508A CSA-Zertifizierungen: C22.2 Nr. 14-13, C22.2 Nr. 14-10, C22.2 Nr. 94-M91, C22.2 Nr. 94.1-07, C22.2 Nr. 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Marine-, Schiffs- und Offshore-Anwendungen IEEE-Zertifizierungen: C37 20.7 Typ 2B, C37 20.2.a.3.6: IEC-Zertifizierungen für Aufprall und Belastung: 62271-200, 60262271-200,60298 Anhang A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Dichtungsmaterial UL 94 5VA TPE; -40° bis 273 °C (-40° bis 523 °F)
Garantie Beschränkt, lebenslang
Hardware-Material Edelstahl 316
Maximale Betriebstemperatur IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: -40° bis 200 °C (-40° bis 392 °F) || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: -40 °°C bis 273 °°C (-40° °F bis 523 °°F)
Mittel- und Hochspannungsanwendungen Ja
NEMA-Schutzart IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: IP67/NEMA 6
Spannungsbereich Beliebig
Temperaturbereich Optik -40° bis 325 °C (-40° bis 617 °F)
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 12 Zoll, IRW-PC 24 Zoll: Aluminium || IRW-PS Edelstahl 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: Edelstahl, pulverbeschichtet
Gesamtbreite IRW-PC 6 Zoll: 16 cm (6,3 Zoll)
IRW-PC 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 12 Zoll: 30,5 cm (12 Zoll)
IRW-PC 24 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: 61 cm (24 Zoll)
Gesamtbreite der Sichtöffnung IRW-PC 6 Zoll: 9,1 cm (3,6 Zoll)
IRW-PC 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 12 Zoll: 23,6 cm (9,3 Zoll)
IRW-PC 24 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: 53 cm (20,9 Zoll)
Gesamthöhe IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 24 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: 21,8 cm (8,6 Zoll)
IRW-PC 12 Zoll, IRW-PS Edelstahl 12 Zoll: 20,6 cm (8,1 Zoll)
Gesamthöhe der Sichtöffnung IRW-PC 6 Zoll, IRW-PC 24 Zoll, IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: 15 cm (5,9 Zoll)
IRW-PC 24 Zoll, IRW-PS Edelstahl 12 Zoll: 12,7 cm (5 Zoll)
Gewicht IRW-PC 12 Zoll: 2 lbs.
IRW-PS Edelstahl 12 Zoll: 5 lbs.
IRW-PC 24 Zoll: 4 lbs.
IRW-PS Edelstahl 24 Zoll: 10 lbs.
IRW-PC 6 Zoll: 1 lbs.

Ressourcen und Support

Application Story

Flir IR Windows Anwendungshinweis – Hochleistungsrechner

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Großformat-IR-Fenster Datenblatt

User Manual

FLIR IR Windows SS Installationsanleitung

User Manual

FLIR IRW-xPC IRW-xPS Installationshandbuch

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb