Neu

K75

TIC zur Brandbekämpfung, 320 × 240 App-fähig

4 599,00 € ex. VAT

Product Variations

Flir erreicht mit dem durchdachten K75 TIC ein neues Innovationsniveau. Diese thermische Brandbekämpfungskamera hilft Ersthelfern nicht nur, durch Rauch zu sehen und Brände sicher zu navigieren, sondern verbessert auch die Arbeits- und Trainingseffizienz durch die nahtlose Verbindung mit der neuen Flir Responder App.
Der K75 bietet eine neue Single-Gain-Lösung für kontinuierliche, frierenfreie Bildgebung und enthüllt Gefahren wie überhitzte Türen, versteckte Brandausbreitung oder Löcher im Boden. So können sich die Crews in rauchgefüllten Umgebungen schneller und sicherer bewegen. Die drahtlose Verbindung mit der neuen Responder-App stellt sicher, dass Crews Kameras effizient konfigurieren, Live-Videos für Schulungen streamen und Missionsdaten nach dem Anruf freigeben können.

Im Gegensatz zu älteren Kameras, die anhalten, wenn sich die Temperaturen ändern, bietet der K75 eine innovative Einzelbereichslösung, die Gefahren sofort aufdeckt. Ohne Einfrieren oder Verzögern der Färbung aufgrund von Bereichsänderungen verpassen Sie nie einen kritischen Moment.
Der neue Suchmodus hebt kühlere Details wie versteckte Brandausbreitung oder heiße Türen hervor und hilft Ihnen, einen sichereren Zugang zu planen.
Der Erkennungsmodus zeigt heiße und kalte Flecken sofort an, sodass Sie wissen, wo sich das Feuer ausbreitet und ob die Unterdrückung funktioniert.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 240×
Display 4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, hohe Hitze, weiß heiß
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video MPEG4 zu internem Flash-Speicher
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, hohe Hitze, weiß heiß
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
IR-Auflösung 320 240×
Kontrastoptimierung Digitale Verbesserung, Flexible Scene Enhancement (FSX®)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming Unkomprimiertes koloriertes Video mit USB und MPEG-4 Stream über WLAN an Flir Responder App
Raster 12 µm
Sichtfeld (FOV) 53° × 40°
Spektralbereich 7,5 bis 14 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <60 mK
Zoom 2× digitaler Zoom
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich 150°C (302°F): 15 min
260°C (500°F): 5 min
Gehäuse IP67 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °°C bis 85 °°C (-40 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95
Magnetfelder EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °°C bis 40 °°C (77 °°F bis 104 °°F), nicht kondensierend
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m auf Betonboden (IEC 60068-2-31)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ungefähr 4 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Akkukapazität 5,8 Ah, bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F)
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Lithium-Ionen
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Ladedauer <3 h bis Kapazität genug für 3 h Betrieb
Ladesystem Desktop-Ladegerät
mit 2 Laufwerkschächten Optionales Ladegerät im Lkw
Ladetemperatur 0–45 °C (32–113°F)
Messung und Analyse
Genauigkeit ±4 °C (±7,2 °F) oder ±6 % des Messwerts, für Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung in Betrieb: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Allgemeine Angaben
Lieferumfang K75 Infrarotkamera
Batterie (jeweils 2 Stück)
Batterieladegerät
Karabinerband
Netzteil
Gedruckte Dokumentation
Einziehbares Verbindungsmittel, 16 N (58 oz)
USB-Kabel
Benutzeroberfläche
Display 4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Standard JPEG, gespeichert in der Kamera und der Flir Responder App
Bildspeicherkapazität Insgesamt 200 Dateien
Schnittstelle Aktualisierung über OTA (WLAN mit der Flir Responder App)
Legacy-Unterstützung für Updates vom PC und Datenübertragung zum und vom PC
Speichermedien Interner Flash-Speicher
USB USB-C

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir K75 K85 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Flir K75 und K85 (Version 2026) Datenblatt

Datasheet

FLIR Kxx-Series Datenblatt

Datasheet

Flir K75 and K85 (2026 Version) Datasheet

Datasheet

Flir K75 and K85 (2025 Version) Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb