Neu

K85

Hochauflösende TIC zur Brandbekämpfung, 640 × 480 App-fähig

5 049,00 € ex. VAT

Product Variations

Der durchdachte Flir K85 TIC verbessert das Bewusstsein der Feuerwehr mit hochauflösender Bildgebung und einer innovativen Einzelbereichslösung, die in rauchgefüllten und hochwarmfesten Umgebungen mehr Details offenbart, ohne sich Sorgen um Verzögerungen, Bildeinfrierung oder Informationsverlust machen zu müssen.
Diese Wärmebildkamera hilft Crews, Opfer leicht zu erkennen, das Brandverhalten zu verfolgen und strukturelle Risiken zu bewerten – ohne die Sicht zu verlieren, wenn sich die Bedingungen ändern. Darüber hinaus verbessert der K85 die Effizienz durch seine nahtlose drahtlose Verbindung zur neuen Flir Responder App für Kamerakonfiguration, Medienhandhabung und Live-Streaming, mit der Abteilungen Missionen mühelos schulen und dokumentieren können.

Der hochauflösende K85 zeigt feinere Details in Struktur, Flammen und potenziellen Opfern.
Der innovative K85 bietet eine Lösung mit einer Reichweite, die Gefahren sofort enthüllt, wenn Sie von kühler Luft zu extremer Hitze wechseln. Ohne Einfrieren oder Verzögerung bei der Färbung aufgrund von Bereichsänderungen verpassen Sie nie einen kritischen Moment.
Der Suchmodus und der Erkennungsmodus bieten Ihnen einen schnelleren Einblick in die Brandausbreitung, den Standort des Opfers, die Sicherheitsgefahren sowie die Such- und Rettungsvorgänge.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480
Display 4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung, die funktioniert: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, Hochwärme, Weiß Heiß
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video MPEG4 zu internem Flash-Speicher
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, Hochwärme, Weiß Heiß
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
IR-Auflösung 640 × 480
Kontrastoptimierung Digitale Verbesserung, Flexible Scene Enhancement (FSX®)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming Unkomprimiertes koloriertes Video mit USB und MPEG-4 Stream über WLAN an Flir Responder App
Raster 12 µm
Sichtfeld (FOV) 53° × 40°
Spektralbereich 7,5 bis 14 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <60 mK
Zoom 2× digitaler Zoom
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich 150°C (302°F): 15 min
260°C (500°F): 5 min
Gehäuse IP67 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °°C bis 85 °°C (-40 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95
Magnetfelder EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °°C bis 40 °°C (77 °°F bis 104 °°F), nicht kondensierend
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m auf Betonboden (IEC 60068-2-31)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ungefähr 4 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Akkukapazität 5,8 Ah, bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F)
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Lithium-Ionen
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Ladedauer <3 h bis Kapazität genug für 3 h Betrieb
Ladesystem Desktop-Ladegerät
mit 2 Schächten Optionales Ladegerät für den Lkw
Ladetemperatur 0–45 °C (32–113°F)
Messung und Analyse
Genauigkeit ±4 °C (±7,2 °F) oder ±6 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung, die funktioniert: -20 °°C bis 650 °°C (-4 °°F bis 1202 °°F)
Allgemeine Angaben
Lieferumfang K85 Infrarotkamera
Batterie (jeweils 2 Stück)
Batterieladegerät
Karabinerband
Netzteil
Gedruckte Dokumentation
Einziehbares Verbindungsmittel, 16 N (58 oz)
USB-Kabel
Benutzeroberfläche
Display 4" LCD, 640 × 480, Hintergrundbeleuchtung
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Standard JPEG, gespeichert in der Kamera und der Flir Responder App
Bildspeicherkapazität Insgesamt 200 Dateien
Schnittstelle Aktualisierung über OTA (Wi-Fi mit der Flir Responder App)
Legacy-Support für Updates vom PC und Datenübertragung zum und vom PC
Speichermedien Interner Flash-Speicher
USB USB-C

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir K75 K85 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Kxx-Series Datenblatt

Datasheet

Flir K75 und K85 (Version 2026) Datenblatt

Datasheet

Flir K75 and K85 (2025 Version) Datasheet

Datasheet

Flir K75 and K85 (2026 Version) Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb