LaneCom T
Integrierter, KI-betriebener Wärmeverkehrssensor
Der LaneCom T ist ein intelligenter Wärmebildsensor zur Erkennung und Klassifizierung von Verkehrsteilnehmern für ein sichereres, effizienteres Verkehrsmanagement in komplexen städtischen Umgebungen. Die Lösung basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Verkehrserkennung und fortschrittlichen KI-Algorithmen und bietet eine kontinuierliche Überwachung und Datenerfassung unter allen Licht- und Wetterbedingungen. Die randbasierte KI-Technologie ist für eine optimale Positionierung in den Signalkopf integriert und verbessert die Kreuzungssteuerung und bietet detaillierte Verkehrseinblicke, um eine intelligentere Stadtplanung zu unterstützen.
Ressourcen und Support
Datasheet
FLIR LaneCom T Datenblatt
Datasheet
FLIR LaneCom T Datasheet
Selection Guide
Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb