Abgekündigt

Extech LT10

Pocket Series Light Meter

The Extech LT10 Pocket Series Light Meter is a convenient, pocket sized meter that is both easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick light measurement. Measures light intensity up to 40000 Lux/4000 Fc with measuring rate of 1.5 times per second. Complete with 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Licht (Foot-candle) 20, 200, 2000, 4000Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±(10% of reading + 10 digits)
Licht (Lux) 200, 2000, 20000, 40000Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±(10% of reading + 10 digits)
Weitere Details
Abmessungen 6.2 × 2.1 × 1.3 " (157 (H) × 54 (W) × 34 (D) mm )
Garantie 2 years
Gewicht 6 oz (170 g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech LT10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech LT10 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.