Abgekündigt

Extech LT510

Light Meter

The Extech LT510 measures light intensity up to 20,000 Lux (1860 Foot-candles) with resolution to 1 Lux/0.1 Fc. Ideal for indoor lighting tests and for checking security and safety illumination in parking garages, night time ATM areas, stairwells, landings, and hallways.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Licht (Foot-candle) 0 to 1860Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±5% of reading
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.1Fc
Licht (Lux) 0 to 20,000Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±5% of reading
Licht (Lux) Max. Auflösung 1Lux
Weitere Details
Abmessungen 5.5 × 1.8 × 1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.60z (160g)
Stromversorgung 3 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech LT510 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT510 Datasheet

User Manual

Extech LT510 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.