Abgekündigt

Extech MA130

Mini 200 A Wechselstromzange

Die Extech MA130 Mini 200 A Wechselstromzange verfügt über ein einfach zu bedienendes Design im Taschenformat mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und einer Backengröße von 16 mm (0,6 Zoll), die für Leiter bis zu 300 M circ. mils geeignet ist. Sie ermöglicht Messungen an engen Stellen und verfügt über manuelle Abstandsstrommessungen mit drei Bereichen zur Auswahl. Verfügt über Datenhaltefunktion, um Messwerte auf dem Display einzufrieren, und maximale Haltefunktion, um maximale aktuelle Messwerte aufzuzeichnen. Inklusive zwei AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Wechselstrom 2,000 A, 20,00 A, 200,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(4 % des Messwertes + 30 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 1 mA, 10 mA, 100 mA
Zangenöffnung 16 mm (0,6 Zoll), Leiter bis zu 300 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 158 × 60 × 33,5 mm (6,2 × 2,4 × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 170 g
Sicherheitskategorie CATII – 600 V, CATII – 300 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.