Abgekündigt

Extech MA140

Echt-Effektivwert-300 A-AC-Strommesszange

Die Extech MA140 ist eine kompakte AC-Strommesszange mit NCV-Detektor. Diese Strommesszange führt Echt-Effektivwert-Messungen für präzise Messwerte verrauschter, verzerrter oder nicht sinusförmiger Wellenformen durch. Die MA140 kann bis zu 300 A AC messen. Vollständig mit Tragetasche und zwei LR44-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 80 bis 600 VAC
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Wechselstrom 60 A, 300 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Zangenöffnung 22 mm (0,8 Zoll), Leiter bis zu 300 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 147 × 60 × 31 mm (5,8 × 2,4 × 1,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 140 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 2 LR44-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.