Discontinued

Extech MA140

Echt-Effektivwert-300 A-AC-Strommesszange

Product Variations

Die Extech MA140 ist eine kompakte AC-Strommesszange mit NCV-Detektor. Diese Strommesszange führt Echt-Effektivwert-Messungen für präzise Messwerte verrauschter, verzerrter oder nicht sinusförmiger Wellenformen durch. Die MA140 kann bis zu 300 A AC messen. Vollständig mit Tragetasche und zwei LR44-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 60 A, 300 A
AC Current Basic Accuracy ±2,0 %
AC Current Max Resolution 0,01 A
Jaw Size 22 mm (0,8 Zoll), Leiter bis zu 300 M circ. mils
Non_Contact Voltage [NCV] Detector 80 bis 600 VAC
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications CE, UL
Dimensions 147 × 60 × 31 mm (5,8 × 2,4 × 1,2 Zoll)
Power 2 LR44-Batterien (1,5 V)
Safety Category CAT III – 600 V
Warranty 2 Jahre
Weight 140 g

Resources & Support

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb