Abgekündigt

Extech MA145

True RMS 300A AC/DC Clamp Meter

The MA145 is a Compact AC/DC Clamp Meter with NCV detector. This clamp meter takes True RMS measurements for accurate readings of noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The MA145 can measure up to 300 A AC and DC. Complete with carrying case and two LR44 batteries. UL listed with a CAT III 600 V safety rating.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 80 to 600VAC
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01A
Gleichstromstärke 60A, 300A
Wechselstrom 60A, 300A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01A
Zangenöffnung 0.8" (22mm), conductors up to 300MCM
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.4 × 1.2" (147 × 60 × 31mm)
Garantie 2 years
Gewicht 4.9oz (140g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 2 × LR44 (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA145 User Manual

Certification

Extech MA145 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.