Abgekündigt

Extech MA150

200-A-AC-Mini-Stromzange + NCV-Detektor

Das Extech MA150 Mini-Messgerät bietet den Komfort eines integrierten berührungslosen Wechselspannungs-Detektors und einer hellweißen LED-Taschenlampe. Es misst Wechselstrom bis zu 200 A mit einer Auflösung von 0,1 A und gleichzeitig AC/DC-Spannung und -Widerstand. Die 1,8 cm (0,7 Zoll) Klemmbacke passt um Leiter bis zu 300 M circ. mils. Seine kompakte Größe ermöglicht es, in enge Räume zu gelangen. Das MA150 bietet Messwertspeicher, automatische Abschaltung und Batteriewarnanzeige. Zwei AAA-Batterien und Behälter mitgeliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 200 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 100 mA
Widerstand 20 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 18 mm (0,7 Zoll)
Weitere Details
Abmessungen 178 × 65 × 32 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 170 g (6 oz)
Sicherheitskategorie CATII – 600 V, CATIII - 300 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA150 User Manual

Certification

Extech MA150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA120 MA150 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.