Abgekündigt

Extech MA160

True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA160 is an open jaw True RMS 200 A AC/DC Clamp Meter. Its open jaw design provides quick current measurements in tight locations without breaking the circuit. True RMS provides accurate readings on noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The convenient built in non contact voltage (NCV) detector allows quick detection of live voltages while the LED backlight and flashlight help take measurements in dimly lit environments. The MA160 also features AC voltage to 750 V, DC voltage to 1000 V, resistance, capacitance, continuity, and diode test as well as an auto power off and ergonomic housing with built in test lead holders. Complete with test leads, two AA batteries, and pouch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 to 750V
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0.8% of reading + 3 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of reading + 5 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1A
Gleichstromstärke 200A
Kapazität 60mF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Wechselspannung 750V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(2.5% of reading + 3 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 1mV
Wechselstrom 200A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of reading + 5 digits)
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1A
Widerstand 60MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Zangenöffnung 0.57" (14.5mm)
Weitere Details
Abmessungen 8.3 × 2.1 × 1.4" (210 × 53 × 35mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.8oz (164g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 2 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA160 User Manual

Datasheet

Extech MA160 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.