Abgekündigt

Extech MA200

400 A AC-Stromzange

Das Extech MA200 AC-Messgerät verfügt über ein LCD-Display mit 2.000 Messwerten und hoher Genauigkeit bei Strommessungen. Es hat eine Backengröße von 23 mm (0,9 Zoll), die Leiter bis zu 300 M circ. mils aufnehmen kann. Dieses Messgerät verfügt über einen Durchgangsprüfungssignalgeber und einen Diodentest sowie eine Datenhalte- und Max-Haltefunktion. Außerdem verfügt das MA200 über einen Überlastschutz für alle Bereiche, Reichweiten und Anzeigen für niedrige Batteriespannung. Dieses Messgerät verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion. Inkl. Prüfleitungen, Tragetasche und zwei AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang ≤30Ω Signalgeber
Gleichspannung 200 mV, 2 V, 20, 200 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1,2 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselspannung 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 2, 20, 200, 400A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,001 A
Widerstand 200Ω, 2000Ω, 20.000Ω, 200.000Ω, 2 Mio.Ω, 20 Mio.Ω
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 23 mm (0,9 Zoll), Leiter bis zu 300 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 200 × 50 × 35 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 200 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.