Abgekündigt

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang ≤30Ω Beeper
Frequenz 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2.5%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01A
Gleichstromstärke 40A, 400A
Kapazität 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Tastgrad 0.5 to 99.0%
Tastgrad Max. Auflösung 0.1%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 1°F/°C
Wechselspannung 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit 2%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 40A, 400A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±3%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01A
Widerstand 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Zangenöffnung 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
Weitere Details
Abmessungen 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7oz (200g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA220 User Manual

Certification

Extech MA220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.