Abgekündigt

Extech MA250

200-A-Wechselstromzange + NCV

Die kompakte Extech MA250 200-A-Strommesszange bietet Wartungstechnikern, Elektrikern und Heimwerkern ein Testgerät, das ein hohes Leistungsniveau zu einem günstigen Preis bietet. Neben einer Vielzahl von zentralen Multimeter- und Strommessfunktionen verfügt es auch über einen integrierten kontaktlosen Spannungsdetektor (NCV). Das Herzstück des MA250 ist ein Digitalmultimeter mit voller Funktion. Die Messfunktionen decken die meisten Arten der Fehlerbehebung über nicht-invasive Strommesssonden-Messungen hinaus ab. Dazu gehören Spannungs-, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz-, Arbeitszyklus-, Dioden- und Durchgangstests. Messen Sie die Temperatur mit der mitgelieferten Bead-Drahttemperatursonde vom Typ K. Der MA250 wird mit Messleitungen, einem universellen Bead-Wire-Temperaturfühler vom Typ K, zwei AAA-Batterien, einer Tragetasche, einer Bedienungsanleitung und einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Frequenz 10 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 2 Stellen)
Frequenz Max. Auflösung 1 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0,8 % des Messwerts + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 100 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,1 bis 99,9 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(1,2 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
Tastgrad Max. Auflösung 0,1%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±(3 % + 9 °F / 5 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1°
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,8 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 20A, 200A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A (AC)
Widerstand 40,00 Mio.Ω
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 205 g (7,2 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.