Abgekündigt

Extech MA260

Echt-Effektivwert-200 A-AC-Strommesszange mit offener Backe

Die Extech MA260 ist eine Echt-Effektivwert 200 A-AC-Strommesszange mit offener Backe. Die MA260 verfügt über einen integrierten NCV-Detektor und kann in ihrer 15,2 mm (0,6 Zoll) breiten offenen Backe bis zu 200 A messen. Sie zeigt einen Echt-Effektivwert zur präzisen Messung verrauschter, verzerrter oder nicht sinusförmiger Wellenformen an. Vollständig mit Prüfleitungen und zwei AAA-Batterien. UL-gelistet, erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Messkategorie CAT IV 600 V

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 80 bis 1000 VAC
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Gleichspannung 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,3 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 V
Wechselspannung 1,3 V bis 1000 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±0,9 %
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 V
Wechselstrom 200 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±3,0 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 A
Widerstand 0 bis 10kΩ
Widerstand Max. Auflösung
Zangenöffnung 16 mm (0,6 Zoll)
Weitere Details
Abmessungen 193 × 54 × 31 mm (7,6 × 2,1 × 1,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 280 g (9,9 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.