Abgekündigt

Extech MA3018

Flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A

Die Extech MA3018 ist eine flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A. Die MA3018 verfügt über eine flexible 45,7 cm (18 Zoll) große Klemme mit LCD-Monitor. Die Echt-Effektivwertmessungen dienen zum präzisen Ablesen verrauschter, verzerrter oder nicht sinusförmiger Signalformen. Vollständig mit zwei AAA-Batterien. UL-gelistet mit Schutzart CAT IV 600 V.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Wechselstrom 0 bis 30,00 A, 30,00 bis 300,0 A, 300,0 bis 3000 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(3 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Zangenöffnung 45,7 cm (18 Zoll)
Weitere Details
Abmessungen 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zähler bis 3000 und Hintergrundbeleuchtung
Garantie 2 Jahre
Gewicht 200 g (7,1 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.