Discontinued

Extech MA3018

Flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A

Product Variations

Die Extech MA3018 ist eine flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A. Die MA3018 verfügt über eine flexible 45,7 cm (18 Zoll) große Klemme mit LCD-Monitor. Die Echt-Effektivwertmessungen dienen zum präzisen Ablesen verrauschter, verzerrter oder nicht sinusförmiger Signalformen. Vollständig mit zwei AAA-Batterien. UL-gelistet mit Schutzart CAT IV 600 V.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 0 bis 30,00 A, 30,00 bis 300,0 A, 300,0 bis 3000 A
AC Current Basic Accuracy ±(3 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
AC Current Max Resolution 0,01 A
Jaw Size 45,7 cm (18 Zoll)
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications CE, UL
Dimensions 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zähler bis 3000 und Hintergrundbeleuchtung
Power 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Safety Category CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Warranty 2 Jahre
Weight 200 g (7,1 oz)

Resources & Support

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb