Abgekündigt

Extech MA3110

Flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A

Die Extech MA3110 ist eine flexible Echt-Effektivwert-AC-Flex-Strommesszange bis 3000 A. Die 28 cm (11 Zoll)-Klemmbacke lässt sich leicht um Sammelschienen und Kabelbündel wickeln, die mit normalen Strommesszangen schwer zugänglich sein können. Der dünne Kabeldurchmesser von 8 mm passt leicht in enge Räume. Enthält Prüfleitungen für Multimeterfunktionen zur Messung von Spannung, Widerstand und Kapazität. Die Echt-Effektivwert-Messung und die CAT-IV-Einstufung sorgen für maximale Genauigkeit und Sicherheit bei Ihren Messungen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Gleichspannung 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,8 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,001 V
Kapazität 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 60 µF, 600 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,001 nF
Wechselspannung 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselspannung Max. Auflösung 0,001 V
Wechselstrom 600 A, 3000 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 A, 1 A
Widerstand 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 28 cm (11 Zoll)
Weitere Details
Abmessungen 290 × 135 × 27,8 mm (11,4 × 5,3 × 1,1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 208 g (7,3 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.