Abgekündigt

Extech MA410

400A Wechselstromzange + NCV

Das kompakte Extech MA410 400 A True RMS-Stromzangenmessgerät bietet Anlagenwartungstechnikern, Elektroinstallateuren, HLK-Problemlösern und Heimwerkern ein Testgerät, das ein hohes Maß an Funktionen zu einem günstigen Preis bietet. Neben einer Vielzahl von zentralen Multimeter- und Strommessfunktionen verfügt es auch über einen integrierten kontaktlosen Spannungsdetektor (NCV). Das Herzstück des MA410 ist ein Digitalmultimeter mit voller Funktion. Die Messfunktionen decken die meisten Arten der Fehlerbehebung über nichtinvasive Strommesssonden-Messungen hinaus ab. Dazu gehören Spannungs-, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz-, Arbeitszyklus-, Dioden- und Durchgangstests. Messen Sie die Temperatur mit der mitgelieferten Bead-Drahttemperatursonde vom Typ K. Im Lieferumfang enthalten sind Messleitungen, ein universeller Kabeltemperaturfühler vom Typ K, zwei AAA-Batterien, eine Tragetasche, eine Bedienungsanleitung und eine einjährige eingeschränkte Garantie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 10 Hz bis 10 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 2 Stellen)
Frequenz Max. Auflösung 0,01 Hz
Gleichspannung 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0,8 % des Messwerts + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00 µF, 100,0 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(1,2 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
Tastgrad Max. Auflösung 0,10 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 °C bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °C/°F
Wechselspannung 4,000 mV, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,8 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,001 V
Wechselstrom 40,00 A, 400,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2,5 % des Anzeigewerts + 8 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Widerstand 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 205 g (7,2 oz)
Sicherheitskategorie CAT II – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.