Abgekündigt

Extech MA410T

400 A AC True RMS Wechselstromzange + NCV

Das Extech MA410T ist ein 400 A True RMS Stromzangenmessgerät, das in der Lage ist, den Strom ohne Messleitungen sicher und effizient zu messen. Der Echt-Effektivwert liefert präzisere AC-Messwerte bei der Messung verzerrter oder verrauschter Wellenformen. Verfügt über einen integrierten NCV-Detektor, um vor dem Messen rasch spannungsführende Leiter aufzuspüren. Zu den digitalen Multimeterfunktionen des MA410T gehören AC/DC-Spannung (600 V), Widerstand (40 MΩ), Kapazität (100 µF), Frequenz (10 kHz), Temperatur (-20 °C bis 760 °C / -4 °F bis 1.400 °F), Arbeitszyklus, Diode und Durchgangsprüfung. Der MA410T bietet auch eine Klemmenöffnungs-Weite von 30 mm (1,2 Zoll) für Leiter bis zu 350 M circ. mils. Das hintergrundbeleuchtete Display mit 4.000 Zählwerten kann Funktionen wie Datenhaltefunktion, relativer Modus und automatisches Ausschalten anzeigen. Komplett mit Messleitungen, universellem flexiblen Temperaturfühler (Typ K), zwei AAA-Batterien, Gürteltasche und Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 10 Hz bis 10 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 2 Stellen)
Frequenz Max. Auflösung 0,01 Hz
Gleichspannung 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0,8 % des Messwerts + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00 µF, 100,0 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(1,2 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
Tastgrad Max. Auflösung 0,10 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 °C bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±(3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °C/°F
Wechselspannung 4,000 mV, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,8 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,001 V
Wechselstrom 40,00 A, 400,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2,5 % des Anzeigewerts + 8 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Widerstand 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 205 g (7,2 oz)
Sicherheitskategorie CAT II – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA410T Datasheet

User Manual

Extech MA410T User Manual

Certification

Extech MA410T Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.