Abgekündigt

Extech MA430

400 A Wechselstromzange + NCV

Das Extech MA430 ist ein kompaktes 400-A-AC-Stromzangenmessgerät, mit dem Anwender Messungen in engen Räumen durchführen können. 30 mm (1,2 Zoll) große Zangenöffnung für Leiter bis 350 M circ. mils Mit einer großen, vierstelligen Anzeige ist das beleuchtete Display in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen gut sichtbar. Der Daumenwahlschalter ist ergonomisch platziert und ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung. Die Multimeter-Funktionen des MA430 umfassen Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Diode und Durchgangsprüfung. Ebenfalls in das MA430 integriert ist der Nichtkontaktspannungs-Detektor (NCV). Der NCV-Detektor, der einen separaten Tester überflüssig macht, verwendet eine rote LED, um den Benutzer auf das Vorhandensein von Spannung auf spannungsführenden Drähten aufmerksam zu machen. Zu den weiteren Funktionen gehören Messwertspeicher, automatische Abschaltung und Batteriewarnanzeige Im Lieferumfang enthalten sind Messleitungen, 9-V-Batterie, Tragetasche und Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 5 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 400 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2,5 % des Anzeigewerts + 8 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,001 A
Widerstand 20 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 197 × 70 × 40 mm
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 2000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 183 g (6,5 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430 User Manual

Certification

Extech MA430 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.