Abgekündigt

Extech MA435T

400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

The Extech MA435T is a compact, 400 A AC Clamp Meter that enables users to take measurements in tight spaces. The 30 mm (1.2 in) jaw opening can accommodate conductors up to 350 MCM. Featuring a large, four digit readout, the illuminated display is easy to see in poorly lit work areas, and the thumb dial selector is ergonomically placed for convenient, one-hand operation. It also has True RMS for better accuracy when measuring distorted waveforms. The MA435T’s multimeter functions include AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, diode test, duty cycle, continuity, and thermocouple temperature. Also built into the MA435T is the non contact voltage (NCV) detector. Eliminating the need for a separate tester, the NCV detector uses a red LED to alert users to the presence of voltage on live wires. Additional features include data hold, auto power off, and low battery indication. Comes with test leads, 9 V battery, soft carrying case, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 10Hz to 10kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 2 digits)
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 2 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of reading + 5 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01A
Gleichstromstärke 400A
Kapazität 100µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400 °F/-20 to 760 °C
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°F/°C
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 5 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 400A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of reading + 8 digits)
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01A
Widerstand 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Zangenöffnung 1.2" (30mm), conductors up to 350MCM
Weitere Details
Abmessungen 7.8 × 2.8 × 1.6" (197 × 70 × 40mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 6.5oz (183g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA435T User Manual

Certification

Extech MA435T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.