Abgekündigt

Extech MA61

Echteffektiv-Wechselstromzange + NCV, 60 A

Die Extech MA61 ist eine Wechselstromzange mit NCV-Spannungsprüfer und vollem Überlastschutz. Die manuelle Messzange verfügt über drei Strombereiche und Gleich-/Wechselspannung bis 600 V. Der 6000-mA-Bereich erlaubt Messungen mit niedrigem Strom, z. B. in der Automobilindustrie. Die einzigartige Betriebsart VFC (Variable Frequency Control) hilft bei der Fehlerbehebung und Diagnose bei HLK-Anwendungen, die mit variabler Frequenz betrieben werden. Die MA61 kann außerdem Widerstand, Kapazität, Frequenz, Dioden und Durchgängigkeit messen und verfügt über einen Messwertspeicher, eine Anzeige für niedrigen Batteriestand und eine automatische Abschaltfunktion. Inkl. Messleitungen, Tragetasche und zwei AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 10 Hz bis 60 kHz
Frequenz Max. Auflösung 0,001 Hz
Gleichspannung 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,7 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 6,2 nF, 620 µF, 62 mF
Kapazität Max. Auflösung 1 pF
Wechselspannung 6 V, 60 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±0,8 %
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mV
Wechselstrom 600 mA, 6000 mA, 60 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 mA
Widerstand 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 18 mm), Leiter bis zu 300 MCM
Weitere Details
Abmessungen 175 × 60 × 33,5 mm
Display LCD mit Zähler bis 6000 und Hintergrundbeleuchtung
Garantie 2 Jahre
Gewicht 170 g
Sicherheitskategorie CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Certification

Extech MA61 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA61 MA63 Datasheet

User Manual

Extech MA61 MA63 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.