Abgekündigt

Extech MA610

600 A Wechselstromzange + NCV

Das Extech MA610 ist ein voll ausgestattetes Stromzangenmessgerät mit Multimeterfunktionen, einschließlich AC-Strom, AC/DC-Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität. Es verfügt auch über einen integrierten berührungslosen Spannungsdetektor (NCV), um Schaltungen und Drähte schnell auf spannungsführende Spannungen zu überprüfen. Das taschengroße Messgerät mit 30 mm (1,2 Zoll) Backen passt für Leiter bis zu 500 M circ. mils und ist mit einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, das in schwach beleuchteten Bereichen angezeigt wird.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 bis 600 VAC
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Frequenz 1 MHz
Frequenz Max. Auflösung 0,01 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,8 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 100 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,2 %
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mV
Wechselstrom 600 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechselstrom Max. Auflösung 1 mA
Widerstand 40 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 228 × 77 × 41 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 265 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 3 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.