Abgekündigt

Extech MA620

600-A-Echt-Effektivwert-Wechselstromzange + NCV

Das Extech MA620 ist ein AC-Stromzangenmessgerät mit Echteffektivwert und automatischem Messbereich, das Anlagenwartungstechnikern, Problemlösern und Heimwerkern ein Produkt mit hoher Leistung und außergewöhnlichem Wert bietet. Neben einer Vielzahl von modernen Multimeter- und Strommessfunktionen verfügt es auch über einen integrierten kontaktlosen Spannungsdetektor (NCV). Sie können die Modi für die automatischen oder manuellen Messbereiche auswählen. Die Messfunktionen decken alle Arten der Fehlerbehebung über nichtinvasive Strommesssondenmessungen hinaus ab, wie z. B. Spannungs-, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz-, Arbeitszyklus-, Dioden- und Durchgangstests. Messen Sie die Temperatur mit der mitgelieferten Bead-Drahtsonde vom Typ K. Komplett mit Messleitungen, universellem flexiblen Temperaturfühler (Typ K), 9-V-Batterie und Gürteltasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 10 Hz bis 10 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(3,0 % des Anzeigewertes + 5 Stellen)
Frequenz Max. Auflösung 0,01 nF
Gleichspannung 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwertes + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000 ΩF, 40,00 ΩF, 400,0 ΩF, 4000 ΩF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(1,2 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
Tastgrad Max. Auflösung 0,10 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 °C bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °C/°F
Wechselspannung 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,8 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,001 V
Wechselstrom 60,00 A, 600,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2,8 % des Messwerts + 8 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Widerstand 600,0 Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6,000 MΩ, 60,00 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 40 mm, Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 232 × 77 × 39 mm (9,1 × 3 × 1,5 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 6.000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 271 g (9,6 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.