Extech MA620-K
Industrial DMM/Clamp Meter Test Kit
The MA620-K Industrial DMM/Clamp Meter Kit includes an MA620 TRMS 600 A AC Clamp Meter with a built in, non contact voltage detector. Also included is the EX505 industrial grade, 11 Function DMM that's waterproof (IP67) and drop proof up to six feet. Complete with test leads, Type K thermocouple bead probe with banana input adapter, and a magnetic hanging strap for the multimeter. Supplied in a CA900 soft carrying case that provides protection and organization for the meters and accessories.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech MA620-K Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.