Extech MA620
600-A-Echt-Effektivwert-Wechselstromzange + NCV
Das Extech MA620 ist ein AC-Stromzangenmessgerät mit Echteffektivwert und automatischem Messbereich, das Anlagenwartungstechnikern, Problemlösern und Heimwerkern ein Produkt mit hoher Leistung und außergewöhnlichem Wert bietet. Neben einer Vielzahl von modernen Multimeter- und Strommessfunktionen verfügt es auch über einen integrierten kontaktlosen Spannungsdetektor (NCV). Sie können die Modi für die automatischen oder manuellen Messbereiche auswählen. Die Messfunktionen decken alle Arten der Fehlerbehebung über nichtinvasive Strommesssondenmessungen hinaus ab, wie z. B. Spannungs-, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz-, Arbeitszyklus-, Dioden- und Durchgangstests. Messen Sie die Temperatur mit der mitgelieferten Bead-Drahtsonde vom Typ K. Komplett mit Messleitungen, universellem flexiblen Temperaturfühler (Typ K), 9-V-Batterie und Gürteltasche.
Resources & Support
Certification
Extech MA620 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech MA620 MA640 Datasheet
User Manual
Extech MA620 User Manual
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Im Warenkorb