Abgekündigt

Extech MA640

600A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

The Extech MA640 600 A True RMS Clamp Meter offers plant maintenance techs, electrical troubleshooters, and DIYers a test instrument that delivers a high level of performance and value. In addition to a host of advanced multimeter and current measurement capabilities, it also features a built in, non contact voltage (NCV) detector. Whether you are performing amp readings in a heavy duty industrial setting or doing commercial electrical work, the 600 A rating, 40 mm (1.5 in) jaw opening can accommodate conductors up to 750 MCM. The illuminated, dual display is useful in poorly lit job sites, and the 4 digit readout is complemented by a bargraph display to simulate an analog one. The heart of the MA640 is an advanced digital multimeter. Its measurement functions cover all types of troubleshooting over and above noninvasive current probe measurements. This includes voltage, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, diode, and continuity tests. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire probe. Comes with test leads, 9 V battery, carrying case, user manual, and a one year limited warranty on parts and labor.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Frequenz 10Hz to 10kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(3.0% of reading + 5 digits)
Frequenz Max. Auflösung 0.01nF
Gleichspannung 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 2 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2.8% of reading + 8 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01A
Gleichstromstärke 60.00A, 600.0A
Kapazität 40.00nF, 400.0nF, 4.000µF, 40.00µF, 400.0µF, 4000µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Tastgrad 0.5 to 99.0%
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(1.2% of reading + 2 digits)
Tastgrad Max. Auflösung 0.10%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400 °F (-20 to 760 °C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°F/°C
Wechselspannung 6.000V, 60.00V, 600.0V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1.8% of reading + 8 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.001V
Wechselstrom 60.00A, 600.0A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2.8% of reading + 8 digits)
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01A
Widerstand 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Zangenöffnung 1.5" (40mm), conductors up to 500MCM
Weitere Details
Abmessungen 9.1 × 3 × 1.5" (232 × 77 × 39mm)
Display 6000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9.6oz (271g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MA640 User Manual

Certification

Extech MA640 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.