Extech MA640-K
Phase Rotation/Clamp Meter Test Kit
Ideal for plant maintenance, the Extech MA640-K Phase Rotation/Clamp Meter Test Kit includes a True RMS Clamp Meter, 3 Phase Rotation Tester, and a CAT IV AC Non Contact Voltage Detector. The clamp meter has a 6000 count display and advanced measurements features like capacitance, frequency, duty cycle, and Type K temperature. The phase rotation tester has easy to open, wide jaw alligator clips and a durable double molded housing. The dual range NCV detector with audible and visual indication has a built in flashlight. Kit is supplied in a CA900 carrying case that provides protection and organization for the meters.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech MA640-K Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.