Abgekündigt

Extech MG302

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG302 is a Wireless True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester. By adding insulation testing capabilities to this CAT IV-rated digital multimeter, electrical troubleshooters will always be equipped for the job. The digital insulation resistance tester, or megohmmeter, comes with four different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. The multimeter also includes useful extras like duty cycle measurements, milliamp readings, and a built-in wireless data recording for safer troubleshooting and maintenance on moving equipment. The MG302 is waterproof (IP67-rated) and comes with a remote USB receiver, Windows compatible software, test leads with alligator clips, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, six AA batteries, and a user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Drahtlose Übertragungsfrequenz 433MHz
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 100MHZ
Frequenz Grundgenauigkeit ±0.1%
Frequenz Max. Auflösung 0.001HZ
Gleichspannung 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.06%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.01mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.0%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01µA
Gleichstromstärke 10A
Isolationsprüfspannung 125V, 250V, 500V, 1000V
Isolationswiderstand 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit ±3%
Isolationswiderstand Max. Auflösung 0.001MΩ
Kapazität 40mF
Kapazität Max. Auflösung 0.001nF
Stromschleife (4–20 mA) % -25 to 125%
Stromschleife (4–20 mA) % Max. Auflösung 0.01%
Tastgrad 0.1 to 99.9%
Tastgrad Grundgenauigkeit ±1.2%
Tastgrad Max. Auflösung 0.01
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Temperatur (Typ N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°F (0.1°C)
Wechselspannung 1000V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.01Ω
Weitere Details
Abmessungen 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garantie 2 years
Gewicht 20.5oz (582g)
IP-Schutzart IP67
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, FCC, UL, NIST

Ressourcen und Support

Certification

Extech MG302 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MG302 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.