Abgekündigt

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 1kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(0.1% of reading + 3 digits)
Frequenz Max. Auflösung 0.1Hz
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(2% of reading + 3 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.01V
Isolationsprüfspannung 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Isolationsprüfspannung Grundgenauigkeit 0 to 20%
Isolationswiderstand 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit ±(3% of reading + 3 digits)
Isolationswiderstand Max. Auflösung 0.001MΩ
Kapazität 500 µF
Kapazität Max. Auflösung 0.1nF
Leckstrom 2000µA
Leckstrom Grundgenauigkeit ±(10% of reading + 3 digits)
Leckstrom Max. Auflösung 10µA
Niederohm 100Ω
Niederohm Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 5 digits)
Niederohm Max. Auflösung 0.01Ω
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 5 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.01V
Widerstand 10MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.01kΩ
Weitere Details
Abmessungen 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.5lbs (0.7kg)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MG325 User Manual

Certification

Extech MG325 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG325 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.