Abgekündigt

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(0.002% + 4 digits)
Frequenz Max. Auflösung 0.0001Hz
Gleichspannung 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0.03% + 2 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.01mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(0.1% + 20 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01µA
Gleichstromstärke 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Kapazität 50nF to 9999µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Tastgrad 0.1% to 99.99%
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Tastgrad Max. Auflösung 0.01%
Wechselspannung 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0.8% + 60 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.01mV
Wechselstrom 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(1% + 40 digits)
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01µA
Widerstand 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.01Ω
Weitere Details
Abmessungen 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantie 3 years
Gewicht 0.75lb (340g)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.