Abgekündigt

Extech MM750W

Kabelloses Datenlogging-Echteffektiv-Multimeter, CAT IV

Das Extech MM750W ist ein robustes kabelloses Datenlogging-Multimeter mit 14 Funktionen. Es dient u. a. zur berührungslosen AC-Spannungsprüfung und für Temperaturmessungen vom Typ K. Bei Verwendung der Drahtlosfunktion, des Bluetooth®-Datenprotokollierungsmoduls und der kostenlosen App ExView® der W-Serie können Messwerte in Echtzeit an intelligente Geräte übertragen und mehr als 15.000 Messwerte für die drahtlose Übertragung gespeichert werden. So können Berichte/Datenanalysen erstellt, Notizen und Messwerte zu Fotos von der Kamera Ihres Smart-Gerätes hinzugefügt werden. Außerdem können die Daten auf Ihrem Smart-Gerät als zweites Display einfach angezeigt und freigegeben werden. Ein intelligentes Messgerät, das Klemmbretter oder Notizblöcke bei der Arbeit überflüssig macht.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) >100 VAC
Diodentest 3000 V
Diodentest Max. Auflösung 0,001 V
Durchgang Ja, akustisch
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 9,999 Hz bis 55,00 MHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1,5 % des Messwertes ±3 Stellen
Frequenz Max. Auflösung 0,001 MHz
Gleichspannung 0,1 mV bis 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,6 % des Messwertes ±2 Stellen
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±0,12 % des Messwertes ±5 Stellen
Gleichstrom Max. Auflösung 0,1 µA
Gleichstromstärke 0,1 µA bis 10,00 A, 0,1 µA bis 6000 µA
Kapazität 9,999 nF bis 99,99 mF
Kapazität Max. Auflösung 0,001 nF
Speicher 15.360 Datenpunkte mit DAT12-Modul
Tastgrad 0,1 bis 99,9 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±1,2 % des Messwertes ±2 Stellen
Tastgrad Max. Auflösung 0,10 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -40 bis 1832 °F (-40 bis 1000 °C)
Temperatur (Typ N) ±(2 % + 2 °F/°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 1 °F/°C
Wechselspannung 0,1 mV bis 1000 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±0,6 % des Messwertes ±3 Stellen
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 0,1 µA bis 10,00 A, 0,1 µA bis 6000 µA
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±0,15 % des Messwertes ±5 Stellen
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 µA
Widerstand 0,1Ω bis 60,00 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Weitere Details
Abmessungen 188 × 96 × 56 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 415 g
Sicherheitskategorie CATIV - 600 V, CATIII - 1000 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL, FCC, NIST

Ressourcen und Support

Certification

Extech MM750W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM750W Datasheet

User Manual

Extech MM750W User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.