Abgekündigt

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 9V
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 to 600VAC
Diodentest Yes
Gleichspannung 500V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.2%
Gleichstrom Max. Auflösung 1µA
Gleichstromstärke 200mA
Wechselspannung 500V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.2%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1V
Widerstand 2000kΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)
Garantie 1 year
Gewicht 3.6oz (102g)
Sicherheitskategorie CATII - 300V
Stromversorgung 1 × A23 (12V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.