Abgekündigt

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenz 5MHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1.2%
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1.2%
Gleichspannung Max. Auflösung 1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 10A
Kapazität 100µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Tastgrad 0.1 to 99.9%
Tastgrad Grundgenauigkeit ±1.2%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1 °
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1.8%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.4oz (153g)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

User Manual

Extech MN16A User Manual

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.