Abgekündigt

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 9 V, 1.5 V
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Gleichspannung 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.2%
Gleichstrom Max. Auflösung 1 µA
Gleichstromstärke 200 mA, 10 A
Wechselspannung 200 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1 V
Wechselstrom 200 mA, 10 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1.8%
Wechselstrom Max. Auflösung 1 µA
Widerstand 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1 Ω
Weitere Details
Abmessungen 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)
Garantie 1 year
Gewicht 9.17 oz (260 g)
Sicherheitskategorie CATII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.