Abgekündigt

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Frequenz 10MHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1.5%
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1.0%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 10A
Kapazität 200ΩF
Kapazität Max. Auflösung 0.001nF
Tastgrad 0.1% to 99.9% (0.1%)
Tastgrad Grundgenauigkeit ±1.2%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
Temperatur (Typ N) ±3.0%
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 1 °
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1.8%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9.17oz (260g)
Sicherheitskategorie CATII - 600V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.